Danfoss logo
Thermostats, DEVIreg™ 233, Sensor type: Floor, 13 A 140F1020

温控器, DEVIreg™ 233, 传感器类型: 地面

140F1020

地面温度 [°C]: 5 - 45, 显示器类型: 无显示屏
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 温控阀

建议更换: 140F1170

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN 安装
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionDEVIreg 233 w. floor sensor
Product line21
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
UNSPSC 代码41112209
Warranty type2-year product warranty
两极开关
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品描述DEVIreg™ 233
产品类型DEVIreg™ 233
产品系列温控器
传感器定义点 [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
传感器类型地面
供电电压 [V] AC230 V
储存温度 [°C] [最低]-20 °C
储存温度 [°C] [最高]65 °C
元件 IP 防护等级41
最大端头电缆尺寸 [mm²]2 x 2.5
包含电池No
包装宽度 [mm]95 mm
包装深度 [mm]140 mm
包装高度 [mm]85 mm
在 WEEE 范围内Yes
特性
地面温度 [°C] [最低]5 °C
地面温度 [°C] [最高]45 °C
审批CE 认证
宽度 [mm]44.00 mm
应用Floor heating
待机功耗 [W] [最高]1.70 W
指示器类型LED
控制精度 (+/-)0.40
描述DEVIreg 233
显示器类型无显示屏
污染度2
深度 [mm]31 mm
环境温度 [°C] [最低]0 °C
环境温度 [°C] [最高]40 °C
球压试验温度 [°C]75 °C
电感性负载cos φ= 0.3 max 1A
电源电压 [伏] 交流 [最大]240 V
电源电压 [伏] 交流 [最小]220 V
电阻性负载最大值 [A]13 A
继电器开关单极
范围设定0 - 6
认证公司CE
调节方式:控制精度
质保 [年]2
防冻 [°C]5 °C
颜色白色 RAL 9010
高度 [mm]71 mm

一般规格

特性
毛重0.219 千克
净重0.217 千克
特性
容积1.131 公升
EAN/UPC5703466208984