SBFV
丹佛斯 SBFV 钢制高性能蝶阀与丹佛斯 JIP™ 球阀共同满足了区域供热和区域供冷系统的专 用关断阀产品系列。
丹佛斯 SBFV 三偏心蝶阀采用了独特的层片密 封结构设计,能够在高温和低温多工况环境中 确保运行可靠性和密封性。该产品主要用作管 道关断,但也可以用作实现粗略的流量控制目 的。
其外观与包装设计采用了与 JIP™ 球阀相同的 样式,碳加强 PTFE 密封能够在数年内避免磨 损,而且能够借介质自身压力加强密封,从而在 整个使用周期内确保可靠的外防外泄漏。