Slimline 喷嘴
丹佛斯水雾喷嘴,多年来在加湿领域被广泛采用。它专为高精度湿度控制,开放空间加湿,绝热制冷等应用的精细水雾化而设计。根据压力和水质的不同,喷嘴可以产生数十亿个微小的液滴。利用这个细雾喷射技术,可以在不打湿周围环境的情况下实现加湿和制冷。适用于自来水或工业用水(VE/去离子水)。
Features and benefits
- 性能超过75年的实例验证
- 精准的流量和喷雾角度
- 防滴漏功能(可定制不带防滴漏功能)
- 流量范围:1.3-17.2 L/h
- 喷雾角度: 30°, 45°,60° 和80°
- 雾化方式:空心和实心
- 螺纹连接:美制粗牙螺纹 UNC 10-24
- 绝热冷却
- 加湿