Danfoss logo
BFM-product-category

BFM

BFM 泵专为移动供热应用而设计,流量最大 24 l/h。泵 的 尺 寸与 重 量 非 常 适 合 空 间 有 限 的 应 用场合。所有部件专为移动应用而设计,可确保长久的使用寿命以及持续的高效率与耐用性。

Features and benefits

  • 可使用轻油、煤油和生物燃料混合物
  • 双管运行
  • 单段火
  • 内置调压阀
  • 电磁阀快速关断
  • Ø6 mm 与 Ø8 mm 传动轴
  • 可适用于生物质燃料的压力调节阀和电磁阀 (Bio100 — 版本)