Product types shown: 2
WVH
WVTS
WVTS 型恒温操作水阀适用于控制水流或中性盐水的温度。 WVTS在传感器温度升高时开启,是一种间接伺服操作的恒温阀。它适用于通过调节冷却水或中性盐水的量来控制工业应用中的温度,从而冷却工艺过程。这些阀门是自作用的,也就是说,它们无需提供电力或压缩空气等辅助能源即可运行。在冷却系统中,无需不必要地使用冷却水,即可保持所需温度恒定。运营经济性和效率达到最大化。