Danfoss logo
WVTS-product-category

WVTS

WVTS 型恒温操作水阀适用于控制水流或中性盐水的温度。
WVTS在传感器温度升高时开启,是一种间接伺服操作的恒温阀。
它适用于通过调节冷却水或中性盐水的量来控制工业应用中的温度,从而冷却工艺过程。
这些阀门是自作用的,也就是说,它们无需提供电力或压缩空气等辅助能源即可运行。
在冷却系统中,无需不必要地使用冷却水,即可保持所需温度恒定。
运营经济性和效率达到最大化。

Features and benefits

  • 对污垢不敏感
  • 对水脉动压力不敏感
  • 数十年来久经考验,可靠性卓越。
  • 易于维护
  • 内置导引过滤器
  • 长寿
  • 高性能
  • 容量非常大
  • 焊接和螺纹连接法兰