Danfoss logo
BM valve, solder, extended ends, with handwheel

关断隔膜阀, BML 22s

009G0291

进口接口类型: 焊接延长接管,ODF, 出口接口类型: 焊接延长接管,ODF, 进口尺寸 [毫米]: 22, 出口尺寸 [毫米]: 22

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clause7.3
Cv值 [gal/min]3.350 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN13463-3 火源评估是
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [立方米/小时]2.900 m³/h
Material Description截止阀 BML 22S
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称BML/BMT
SCIP 卷宗编号4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-55 °C
UL 认证Yes
UL 认证制冷剂R134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515BR516A
UL认证文件名称制冷剂阀门 53R0
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称关断隔膜阀
产品类型BML 22s
产品系列切断和调节阀
产品配件BM/GBC 阀门配件
最大测试压力 [巴]36.4 bar
最大测试压力 [磅英寸表压]528.0 psig
最高工作压力 [bar]28.0 bar
最高工作压力 [psig]406 psig
出口尺寸 [毫米]22.00 mm
出口尺寸 [英寸]7/8 in
特性
值
出口接口类型焊接延长接管,ODF
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22/R407CR290R404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516AR600R600a
包含电池No
包装方式多包装
可维修BM/GBC 阀门备件
审批C UL US 认证EACUA
工作范围 [巴] [最大]21 bar
工作范围 [巴] [最小]-1 bar
工作范围 [磅英寸表压] [最大]304 psig
工作范围 [磅英寸表压] [最小]-14 psig
方向直通型
无油制冷剂R1234ze(E)R134aR513AR515BR516A
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量12 pc
流体组12
流向指示仪带单向箭头压花
润滑剂兼容性无油应用
温度范围 [°F] [最大]212 °F
温度范围 [°F] [最小]-67 °F
目录Art. 4, par. 3
设备手轮
进口尺寸 [毫米]22.00 mm
进口尺寸 [英寸]7/8 in
进口接口类型焊接延长接管,ODF
连接件材质铜
阀体材料黄铜

一般规格

特性
值
毛重0.902 千克
净重0.826 千克
容积1.615 公升
特性
值
EAN/UPC5702422047919
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm