关断隔膜阀, BML 10s
009G0222
进口接口类型: 焊接延长接管,ODF, 出口接口类型: 焊接延长接管,ODF
009G0222
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv值 [gal/min] | 0.970 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN13463-3 火源评估 | 是 |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Kv 值 [立方米/小时] | 0.840 m³/h |
| Material Description | 截止阀 BML 10S |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | BML/BMT |
| SCIP 卷宗编号 | 4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788 |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -55 °C |
| UL 认证 | Yes |
| UL 认证制冷剂 | R134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515BR516A |
| UL认证文件名称 | 制冷剂阀门 53R0 |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| 产品名称 | 关断隔膜阀 |
| 产品类型 | BML 10s |
| 产品系列 | 切断和调节阀 |
| 产品配件 | BM/GBC 阀门配件 |
| 最大测试压力 [巴] | 36.4 bar |
| 最大测试压力 [磅英寸表压] | 528.0 psig |
| 最高工作压力 [bar] | 28.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 406 psig |
| 出口尺寸 [英寸] | 3/8 in |
特性 | 值 |
|---|---|
| 出口接口类型 | 焊接延长接管,ODF |
| 制冷剂(s) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22/R407CR290R404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516AR600R600a |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 可维修 | BM/GBC 阀门备件 |
| 审批 | C UL US 认证EACUA |
| 工作范围 [巴] [最大] | 21 bar |
| 工作范围 [巴] [最小] | -1 bar |
| 工作范围 [磅英寸表压] [最大] | 304 psig |
| 工作范围 [磅英寸表压] [最小] | -14 psig |
| 方向 | 直通型 |
| 无油制冷剂 | R1234ze(E)R134aR513AR515BR516A |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 每包数量 | 20 pc |
| 流体组 | 12 |
| 流向指示仪 | 带单向箭头压花 |
| 润滑剂兼容性 | 无油应用 |
| 温度范围 [°F] [最大] | 212 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | -67 °F |
| 目录 | Art. 4, par. 3 |
| 设备 | 手轮 |
| 进口尺寸 [英寸] | 3/8 in |
| 进口接口类型 | 焊接延长接管,ODF |
| 连接件材质 | 铜 |
| 阀体材料 | 黄铜 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.312 千克 |
| 净重 | 0.311 千克 |
| 容积 | 0.704 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422053262 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |