备件, FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, 垫片
011L4025
产品类型: 备件, 用于产品: FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, 类型名称: 垫片, 垫片
011L4025
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | Cu - Gasket I/300 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 垫片 |
| 产品类型 | 备件 |
| 产品系列 | 通用备件 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 接口尺寸 [毫米] | 6 mm |
| 材料规格 | 铜 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 300 pc |
| 用于产品 | FSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66 |
| 类型名称 | 垫片 |
| 连接尺寸 [in] | 1/4 in |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.28 公克 |
| 净重 | 0.27 公克 |
| 容积 | 0.001 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422137405 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |