Danfoss logo
KVC-product-category

KVC

KVC 型能量调节器用来调节压缩机制冷量,使 其与蒸发器的负荷相适应。KVC 位于制冷系统高压侧和低压侧之间的旁路中,通过来自高压侧的热气/冷气形式为低压侧提供替代制冷量对压缩机吸入压力施加一个下限。

Features and benefits

  • 实现精确可变的压力调节
  • 制冷量和工作范围广泛
  • 脉动阻尼设计
  • 不锈钢波纹管
  • 紧凑角度形式设计,便于安装
  • “密闭”钎焊结构
  • 提供螺纹连接和 ODF 钎焊连接
  • 可以在下列 EX 范围内使用:类别 3(2 区)