高温气体旁通调节器 - CPCE , KVC
Product types shown: 2

CPCE 和 LG
CPCE 热气旁通控制器根据实际蒸发器负荷调节压缩机输出。
CPCE安装在制冷系统低压侧和高压侧之间的旁通管上。它的设计用途是在蒸发器和热力膨胀阀之间注入热气。
注入过程应使用 LG 型热气混合器进行。
热气旁通调节器 CPCE
• 一流的控制精度
• 与系统吸气管路直接连接,可独立于蒸发器压降调节热气喷射量。
• 该调节器可提高蒸发器气体流速,从而确保更好的润滑油回流至压缩机。
• 防止蒸发温度过低,从而避免蒸发器结冰
• 可用于以下防爆等级范围:3 类(2 区)
LG液化气混合器
• LG 确保注入蒸发器的液态和热气态制冷剂均匀混合
• 通过将热气喷射与膨胀阀特性相结合,防止吸入过热度过高
• LG 可用于热气除霜或逆循环系统