Danfoss logo
KVP Evaporator pressure regulator (solder), size 22

蒸发器压力调节器, KVP 22

034L1075

进口尺寸 [毫米]: 22, 出口尺寸 [毫米]: 22, 进口接口类型: 焊接,ODF, 出口接口类型: 焊接,ODF, Kv 值 [立方米/小时]: 2.5, 最高工作压力 [bar]: 18

产品规格

特性
值
Approval file name制冷剂阀门 53R0
Cv值 [gal/min]2.900 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Kv 值 [立方米/小时]2.500 m³/h
kv 值注释AT 最大频带
Material DescriptionKVP 22 Evaporator Pres. Reg. I/18
P 区间最大值 [巴]1.7 bar
P 区间最大值 [磅英寸]24.6 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称KV
SCIP 卷宗编号842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
UL 认证Yes
UL 认证制冷剂R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称蒸发器压力调节器
产品类型KVP 22
产品系列压力和温度调节阀
产品配件编号
介质温度范围 [°C] [最低]-45 °C
介质温度范围 [°C] [最高]130 °C
介质温度范围 [°F] [最大]266 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-49 °F
其他 RoHS 文档EAEU RoHS
最大测试压力 [巴]19.8 bar
最大测试压力 [磅英寸表压]286.0 psig
最高工作压力 [bar]18.0 bar
最高工作压力 [psig]260 psig
出口尺寸 [毫米]22.00 mm
特性
值
出口尺寸 [英寸]7/8 in
出口接口类型焊接,ODF
制冷剂(s)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
包含电池No
包装方式工业包装
原厂设置 [磅英寸表压]29.0 psig
可维修KV 阀门备件
审批C UL US 认证RoHS 中国EACRoHSUA
无油制冷剂R1234ze(E)R513A
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量18 pc
流向指示仪带单向箭头蚀刻
润滑剂兼容性无油应用
相似产品034L0025
设备施克拉德阀检测孔
调节范围 [巴] [最大]5.5 bar
调节范围 [巴] [最小]0.0 bar
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最大]80.00 psig
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最小]0.00 psig
进口尺寸 [毫米]22.00 mm
进口尺寸 [英寸]7/8 in
进口接口类型焊接,ODF
额定容量 R404A/R507 [TR]1.20 TR
额定容量 R134a [TR]0.90 TR
额定容量 R134a [千瓦]2.80 kW
额定容量 R22 [TR]1.30 TR
额定容量 R22 [千瓦]4.00 kW
额定容量 R404A/R507 [千瓦]3.60 kW
额定容量 R407C [TR]1.20 TR
额定容量 R407C [千瓦]3.70 kW

一般规格

特性
值
毛重0.382 千克
净重0.349 千克
容积0.624 公升
特性
值
EAN/UPC5702428410755
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm