KVP
KVP安装在蒸发器后的吸气管路中,其用途是:
1. 保持恒定的蒸发压力,从而保持蒸发器表面温度恒定。调节方式为调制式。通过调节吸气管路,使制冷剂气体的流量与蒸发器负荷相匹配。
2. 防止蒸发压力过低(例如,防止水冷机结冰)。当蒸发器内的压力低于设定值时,调节器将关闭。
3. 区分具有一个压缩机的系统中两个或多个蒸发器的蒸发压力。
Features and benefits
- 精确可调的压力调节
- 容量大,操作范围广
- 脉动阻尼设计
- 不锈钢波纹管
- 紧凑的角度设计,便于在任何位置安装
- “密封”钎焊结构
- 用于压力测试的 1/4 英寸 Schrader 阀
- 提供喇叭口和 ODF 焊接连接
- KVP 12 – KVL 22:可用于以下防爆范围:3 类(2 区)