KP
KP压力开关用于制冷和空调系统,以防止吸气压力过低或排气压力过高。KP压力开关还用于启动和停止制冷压缩机和风冷冷凝器上的风扇。KP压力开关可直接连接到功率不超过约2kW的单相交流电机,也可安装在直流电机和大型交流电机的控制电路中。KP压力开关配有单刀双掷(SPDT)开关。开关的位置由压力开关的设定值和连接器处的压力决定。KP压力开关提供IP30、IP44和IP55防护等级。
Features and benefits
- 得益于快速弹跳功能,弹跳时间超短。
- 手动行程功能
- KP6、KP7、KP17 和 KP47 型均配备故障安全型双波纹管元件
- 抗震抗冲击
- 紧凑型设计
- 全焊接波纹管元件
- 电气和机械可靠性高