MP54 / MP55 / MP55A
MP 54 和 MP 55 油差压开关用作安全开关,用 来防止制冷压缩机润滑油压力过低。如果油压下降到设定值以下,油差压开关将在 一定时间后关闭压缩机。MP 54 型和 MP 55 型压差控制器适用于采用 HCFC 和不可燃 HFC 制冷剂的制冷系统。MP 55A 用于使用 R717 的制冷系统。MP 55A 型压差控制器还适用于采用 HCFC 和不可燃 HFC 制冷剂的制冷系统。MP 54 具有固定的压差设置。它还融入了一台 具有固定释放时间设置的热敏时间继电器. MP 55 型和 MP 55A 型压差控制器为可调节压 差型,并且可提供带或不带时间延时继电器两 种类型。
Features and benefits
- 调节范围广泛
- 可适用于 HCFC 和不可燃 HFC 制冷剂
- 电气连接位于设备正面
- 适用于交流电和直流电(AC 和 DC)
- 具有用于直径为 6 - 14 mm 电缆的螺旋电缆 入口件
- 可用于低温冷藏、制冷与空调装置
- 小触点压差