Danfoss logo
Cartridge pressure switch, CCB_061F9803, 061F9806, 061F9808

插装式压力开关, CCB, 120 bar, 90 bar

061F9910

更高激活压力 [巴]: 120, 更低激活压力 [巴]: 90, 重设功能: 自动, 触点功能: SPST(NC), 压力连接类型: 焊接,ODM, 压力接口尺寸 [毫米]: 6.35, 电气连接: 电缆, 机箱防护等级 IP: IP65

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionCCB Cartridge Switch 2UB05W I/20
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称插装式压力开关
产品类型CCB
产品系列开关和恒温器
产品配件开关配件
介质温度范围 [°C] [最低]-30 °C
介质温度范围 [°C] [最高]100 °C
介质温度范围 [°F] [最大]210 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-20 °F
最高工作压力 [bar]165.0 bar
最高工作压力 [psig]2393 psig
制冷剂(s)R744
包含电池No
包装方式工业包装
压力接口尺寸 [毫米]6.35 mm
压力范围类别高压
压力连接注意事项铜套管(尖端=7mm)
压力连接类型焊接,ODM
可维修编号
特性
值
外壳环氧树脂
审批CE 认证TÜV
无油制冷剂R134aR513A
更低激活压力 [巴]90.00 bar
更低激活压力 [磅英寸]1305 psi
更高激活压力 [巴]120.00 bar
更高激活压力 [磅英寸]1740 psi
机箱防护等级 IPIP65
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量20 pc
润滑剂兼容性无油应用
爆破压力 [巴]375.0 bar
爆破压力 [磅英寸表压]5440 psig
环境温度范围 [°C] [最低]-30 °C
环境温度范围 [°C] [最高]85 °C
环境温度范围 [°F] [最大]185 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-20 °F
电气连接电缆
电线颜色黑色
电缆类型AWG18
电缆长度59.06 in
电缆长度 [m]1.500 m
规格,关键CCB-2UB05W
触点功能SPST(NC)
触点容量AC=6 A, 250 V
重设功能自动

一般规格

特性
值
毛重0.137 千克
净重0.13 千克
特性
值
容积0.49 公升
EAN/UPC5702428531481