ACB / CCB
压力控制器 ACB 和 CCB 是紧凑型圆盘式压力开关,具有固定设定点,适用于制冷和空调系统的长期使用。它们提供自动或手动复位限位保护。
由于其体积小、重量轻、防护性能高,因此可以直接安装在制冷系统上。
该盒式开关提供不同的压力设置和压力连接方式,以满足客户的不同需求。
这些特性都能降低安装成本并节省空间。
Features and benefits
- 范围广泛
- 自动或手动复位
- 用于焊接或直接安装的各种端口接头
- 铲形或电缆
- 剥线端或客户定制的电源插头
- 开放式或防水(IP65)版本
- ACB型断路器可用于高低压切入和切出以及风扇循环控制
- CCB 型适用于 CO2制冷剂
- 固定压力设定点
- 设计紧凑,易于安装