插装式压力开关, ACB, 26.2 bar, 20 bar
061F9714
更高激活压力 [巴]: 26.2, 更低激活压力 [巴]: 20, 重设功能: 手动, 触点功能: SPST(NC), 压力连接类型: 焊接,ODM, 压力连接尺寸: 1/4 in, 电气连接: 电缆, 机箱防护等级 IP: IP65
061F9714
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UB814MW I/20 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| UL 认证 | Yes |
| UL 认证制冷剂 | R1234yfR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600a |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 插装式压力开关 |
| 产品类型 | ACB |
| 产品系列 | 开关和恒温器 |
| 产品配件 | 开关配件 |
| 介质温度范围 [°C] [最低] | -55 °C |
| 介质温度范围 [°C] [最高] | 135 °C |
| 介质温度范围 [°F] [最大] | 275 °F |
| 介质温度范围 [°F] [最小] | -70 °F |
| 最高工作压力 [bar] | 45.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 653 psig |
| 制冷剂(s) | R1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 压力接口尺寸 [毫米] | 6.35 mm |
| 压力范围类别 | 高压 |
| 压力连接尺寸 | 1/4 in |
| 压力连接注意事项 | 铜套管(尖端=3mm) |
| 压力连接类型 | 焊接,ODM |
特性 | 值 |
|---|---|
| 可维修 | 编号 |
| 外壳 | 环氧树脂 |
| 审批 | CE 认证C UL US UL60730CE 0035PEDTÜV |
| 无油制冷剂 | R134aR513A |
| 更低激活压力 [巴] | 20.00 bar |
| 更低激活压力 [磅英寸] | 290 psi |
| 更高激活压力 [巴] | 26.20 bar |
| 更高激活压力 [磅英寸] | 380 psi |
| 机箱防护等级 IP | IP65 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 20 pc |
| 润滑剂兼容性 | 无油应用 |
| 爆破压力 [巴] | 200.0 bar |
| 爆破压力 [磅英寸表压] | 2900 psig |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -30 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 85 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 185 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -20 °F |
| 电气连接 | 电缆 |
| 电线颜色 | 黑色 |
| 电缆类型 | AWG18 |
| 电缆长度 | 59.06 in |
| 电缆长度 [m] | 1.500 m |
| 规格,关键 | ACB-2UB814MW |
| 触点功能 | SPST(NC) |
| 触点容量 | AC=6 A, 250 V |
| 重设功能 | 手动 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.09 千克 |
| 净重 | 0.078 千克 |
| 容积 | 0.406 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428258180 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |