Danfoss logo
SPD - AUTO - EPOXY -M_ACB_061F9124, 061F9125, 061F9126

插装式压力开关, ACB, 26.4 bar, 18.5 bar

061F9175

更高激活压力 [巴]: 26.4, 更低激活压力 [巴]: 18.5, 重设功能: 自动, 触点功能: SPDT, 压力连接类型: 喇叭口, 压力连接尺寸: 1/4 in, 电气连接: 电缆, 机箱防护等级 IP: IP65

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UC187W I/50
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
SCIP 卷宗编号3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
UL 认证Yes
UL 认证制冷剂R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称插装式压力开关
产品类型ACB
产品系列开关和恒温器
产品配件开关配件
介质温度范围 [°C] [最低]-55 °C
介质温度范围 [°C] [最高]135 °C
介质温度范围 [°F] [最大]275 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-70 °F
最高工作压力 [bar]45.0 bar
最高工作压力 [psig]653 psig
制冷剂(s)R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
包含电池No
包装方式工业包装
压力 公头/母头内螺纹
压力范围类别高压
压力连接尺寸1/4 in
压力连接注意事项排气嘴
特性
值
压力连接类型喇叭口
可维修编号
外壳环氧树脂
审批CE 认证C UL US UL60730CE 0035PEDTÜV
无油制冷剂R134aR513A
更低激活压力 [巴]18.50 bar
更低激活压力 [磅英寸]268 psi
更高激活压力 [巴]26.40 bar
更高激活压力 [磅英寸]383 psi
机箱防护等级 IPIP65
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量50 pc
润滑剂兼容性无油应用
爆破压力 [巴]200.0 bar
爆破压力 [磅英寸表压]2900 psig
环境温度范围 [°C] [最低]-30 °C
环境温度范围 [°C] [最高]85 °C
环境温度范围 [°F] [最大]185 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-20 °F
电气连接电缆
电线颜色黑色+蓝色+红色
电缆类型AWG18
电缆长度78.74 in
电缆长度 [m]2.000 m
规格,关键ACB-2UC187W
触点功能SPDT
触点容量AC=4 A, 250 V
重设功能自动

一般规格

特性
值
毛重0.173 千克
净重0.084 千克
容积0.453 公升
特性
值
EAN/UPC5702428509886
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm