插装式压力开关, ACB, 38 bar, 28.5 bar
061F8389
更高激活压力 [巴]: 38, 更低激活压力 [巴]: 28.5, 重设功能: 自动, 触点功能: SPST(NC), 压力连接类型: 焊接,ODM, 压力连接尺寸: 1/4 in, 电气连接: 铲形接线端子, 机箱防护等级 IP: IP40
061F8389
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 4UB13 I/300 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| SCIP 卷宗产品名称 | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 插装式压力开关 |
| 产品类型 | ACB |
| 产品系列 | 开关和恒温器 |
| 产品配件 | 开关配件 |
| 介质温度范围 [°C] [最低] | -55 °C |
| 介质温度范围 [°C] [最高] | 135 °C |
| 介质温度范围 [°F] [最大] | 275 °F |
| 介质温度范围 [°F] [最小] | -70 °F |
| 最高工作压力 [bar] | 45.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 653 psig |
| 制冷剂(s) | R125R134aR22R404AR407CR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 压力接口尺寸 [毫米] | 6.35 mm |
| 压力范围类别 | 高压 |
| 压力连接尺寸 | 1/4 in |
| 压力连接注意事项 | 铜套管(尖端=3mm) |
特性 | 值 |
|---|---|
| 压力连接类型 | 焊接,ODM |
| 可维修 | 编号 |
| 外壳 | 常规 |
| 审批 | CE 0035UKCA |
| 无油制冷剂 | R134aR513A |
| 更低激活压力 [巴] | 28.50 bar |
| 更低激活压力 [磅英寸] | 413 psi |
| 更高激活压力 [巴] | 38.00 bar |
| 更高激活压力 [磅英寸] | 551 psi |
| 机箱防护等级 IP | IP40 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 300 pc |
| 润滑剂兼容性 | 无油应用 |
| 爆破压力 [巴] | 200.0 bar |
| 爆破压力 [磅英寸表压] | 2900 psig |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -30 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 85 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 185 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -20 °F |
| 电气连接 | 铲形接线端子 |
| 电缆长度 | 0.00 in |
| 电缆长度 [m] | 0.000 m |
| 规格,关键 | ACB-4UB13 |
| 触点功能 | SPST(NC) |
| 触点容量 | DC=0.05 A, 12 - 24 V |
| 重设功能 | 自动 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.025 千克 |
| 净重 | 0.024 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 0.069 公升 |
| EAN/UPC | 5702428262392 |