Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Solder ODM

插装式压力开关, ACB, 1.5 bar, 0.2 bar

061F7784

更高激活压力 [巴]: 1.5, 更低激活压力 [巴]: 0.2, 重设功能: 自动, 触点功能: SPST(NO), 压力连接类型: 焊接,ODM, 电气连接: 电缆, 机箱防护等级 IP: IP65

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UA932W I/100
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
SCIP 卷宗产品名称ACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection
UL 认证Yes
UL 认证制冷剂R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称插装式压力开关
产品类型ACB
产品系列开关和恒温器
产品配件开关配件
介质温度范围 [°C] [最低]-55 °C
介质温度范围 [°C] [最高]135 °C
介质温度范围 [°F] [最大]275 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-70 °F
最高工作压力 [bar]35.0 bar
最高工作压力 [psig]508 psig
制冷剂(s)R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
包含电池No
包装方式工业包装
压力接口尺寸 [毫米]6.00 mm
压力范围类别低压
压力连接注意事项铜套管(尖端=7mm)
特性
值
压力连接类型焊接,ODM
可维修编号
外壳常规热熔
审批C UL US UL60730CE 0035TÜVUKCA
无油制冷剂R134aR513A
更低激活压力 [巴]0.20 bar
更低激活压力 [磅英寸]3 psi
更高激活压力 [巴]1.50 bar
更高激活压力 [磅英寸]22 psi
机箱防护等级 IPIP65
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量100 pc
润滑剂兼容性无油应用
爆破压力 [巴]200.0 bar
爆破压力 [磅英寸表压]2900 psig
环境温度范围 [°C] [最低]-30 °C
环境温度范围 [°C] [最高]85 °C
环境温度范围 [°F] [最大]185 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-20 °F
电气连接电缆
电气连接形式备注0.44m(17.32in)/0.18m(7.09in)
电线颜色红色
电缆类型AWG18
规格,关键ACB-2UB1122MW
触点功能SPST(NO)
触点容量AC=6 A, 250 V
重设功能自动

一般规格

特性
值
毛重0.041 千克
净重0.038 千克
特性
值
容积0.12 公升
EAN/UPC5702428530651