Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Solder ODM

插装式压力开关, ACB, 26 bar, 20 bar

061F6438

更高激活压力 [巴]: 26, 更低激活压力 [巴]: 20, 重设功能: 自动, 触点功能: SPST(NC), 压力连接类型: 焊接,ODM, 压力连接尺寸: 1/4 in, 电气连接: 铲形接线端子, 机箱防护等级 IP: IP40

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionACB Cartridge Switch 4UB69 I/300
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
UL 认证制冷剂R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称插装式压力开关
产品类型ACB
产品系列开关和恒温器
产品配件开关配件
介质温度范围 [°C] [最低]-55 °C
介质温度范围 [°C] [最高]135 °C
介质温度范围 [°F] [最大]275 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-70 °F
最高工作压力 [bar]45.0 bar
最高工作压力 [psig]653 psig
制冷剂(s)R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
包含电池No
包装方式工业包装
压力接口尺寸 [毫米]6.35 mm
压力范围类别高压
压力连接尺寸1/4 in
特性
值
压力连接注意事项铜套管(尖端=3mm)
压力连接类型焊接,ODM
可维修编号
外壳常规
审批C UL US UL60730CE 0035TÜV
无油制冷剂R134aR513A
更低激活压力 [巴]20.00 bar
更低激活压力 [磅英寸]290 psi
更高激活压力 [巴]26.00 bar
更高激活压力 [磅英寸]377 psi
机箱防护等级 IPIP40
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量300 pc
润滑剂兼容性无油应用
爆破压力 [巴]200.0 bar
爆破压力 [磅英寸表压]2900 psig
环境温度范围 [°C] [最低]-30 °C
环境温度范围 [°C] [最高]85 °C
环境温度范围 [°F] [最大]185 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-20 °F
电气连接铲形接线端子
规格,关键ACB-4UB69
触点功能SPST(NC)
触点容量DC=0.05 A, 12 - 24 V
重设功能自动

一般规格

特性
值
毛重0.028 千克
净重0.023 千克
容积0.069 公升
特性
值
EAN/UPC5702428511766
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm