Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Flare

插装式压力开关, ACB, 6 bar

061F4050

更高激活压力 [巴]: 6, 电气连接: 电缆

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UA4033W I/10
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
SCIP 卷宗编号3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称插装式压力开关
特性
值
产品类型ACB
产品系列开关和恒温器
包含电池No
包装方式工业包装
更高激活压力 [巴]6.00 bar
更高激活压力 [磅英寸]87 psi
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量10 pc
电气连接电缆
规格,关键ACB-2UA4033W

一般规格

特性
值
毛重0.141 千克
净重0.118 千克
特性
值
EAN/UPC5702424693398
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm