Danfoss logo
AS-XP05, AS-XP10, AS-PS20-product-category

AS-XP05, AS-XP10, AS-PS20

Alsmart™ 通用控制器平台是一个全新的电子可编程控制器组合,旨在满足暖通空调市场的需求,包括热泵、冷水机组和空调系统。AS-XP 和 AS-PS20 是 Alsmart 平台的附件,可扩展系统,确保最大的灵活性。

Features and benefits

  • 全面的输入/输出扩展选项
  • 模块化概念:AS-PS20 电源模块最多可扩展 16 个 I/O
  • 模块的机械连接
  • 与 AS-CX 主控制器连接的扩展模块的自动识别功能
  • 可通过软件配置的通用I/O接口
  • 嵌入式步进驱动器(Plus 版本)