Danfoss logo
AS-CX06 / AS-UI 卡扣式 / AS-UI 盖板套件 / AS 侧 / AS-DIN 侧-product-category

AS-CX06 / AS-UI 卡扣式 / AS-UI 盖板套件 / AS 侧 / AS-DIN 侧

Alsmart™ 通用控制器平台是一个全新的电子可编程控制器组合,旨在满足暖通空调市场的需求,包括热泵、冷水机组和空调系统。

新产品组合采用下一代控制器,具有更强的功能和更高的性能。此外,该产品组合还包括基本控制器、扩展模块、显示器和完整的软件工具链,它们可以无缝协作,为暖通空调控制提供全面的解决方案。

Features and benefits

  • 灵活的输入/输出
  • 更高的执行速度和内存
  • 安全可靠
  • 增强连接性
  • 完整的软件工具链
  • MQTTS 云连接
  • 卡入式 LCD 显示屏