Danfoss logo
AK-CC55 Single Coil UI C Contr. S/M-Pack

货柜/房间控制器 (EEV), AK-CC55 Single Coil UI

084B4157

功能: AKV,Pe,5 个继电器,显示屏, 产品特点: S2 喷射控制; CO2 兼容; Pe 信号, 通信类型: MODBUS, 包装方式: 工业包装, 每包数量: 12

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionAK-CC55 Single Coil UI(Locked SW)-I-Pack
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)
SCIP 卷宗产品名称Case controller
SCIP 卷宗编号c43067a3-9294-49f8-9584-9828ad0e9778
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称货柜/房间控制器 (EEV)
产品特点CO2 兼容Pe 信号S2 喷射控制
产品类型AK-CC55 Single Coil UI
产品系列蒸发器和室温控制
传感器连接螺旋式接线端
其他 RoHS 文档EAEU RoHS
内置通信MODBUS
最大蒸发器数目1 pc
前端显示屏
功耗 [VA]5.0 VA
功能AKV,Pe,5 个继电器,显示屏
包含电池No
特性
包装方式工业包装
压力传感器支架比率
在 WEEE 范围内Yes
审批C-TICKCE 认证
应用程序领域制冷控制
控制器类型货柜控制器单线圈,带显示屏
数字输入 (DI) [pc]3 pc
数字输出 (DO) [pc]6 pc
更多信息12 pc 无终端
模拟输入 (AI) [pc]6 pc
模拟输出 (AO) [pc]1 pc
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)7(a)7(c)-I
每包数量12 pc
温度传感器支架NTC 5000NTC10000PTC 1000Pt 1000
电源电压 [伏] 交流 [最大]230 V
电源电压 [伏] 交流 [最小]115 V
相似产品084B4057
通信卡选项LON RS485
通信类型MODBUS
阀输出类型AKV
频率 [Hz]50/60 Hz

一般规格

特性
毛重0.45 千克
净重0.35 千克
容积1.122 公升
特性
EAN/UPC5715162507988
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm