Danfoss logo
AK-CC55-product-category

AK-CC55

AK-CC55是一款功能全面的制冷设备控制器,具备高度灵活性,可适配各类制冷设备及冷藏室。

AK-CC55 Compact, Single Coil 和 Multi Coil 控 制器经过优化,用于控制采用 AKV 电子膨胀阀 的冷藏展示柜或冷藏室。除阀门输出外,控制 器还具备压力输入、温度传感器输入、数字输 入以及模拟输出和继电器输出,可应用于制冷 系统中的多种功能。

设备温度由蒸发器前后的气流温度传感器采集。通过设定恒温器、报警恒温器及显示读数,可控制传感器值对调节功能的影响。附加传感器可用于食品周边温度监测与报警、蒸发器温度监测,以及作为除霜传感器使用。

Features and benefits

  • 适用于多种不同制冷设备的通用控制器
  • 利用预定义设置进行快速设置
  • 通过蓝牙使用移动 app 实现轻松配置和服务
  • 整个制冷设备的能源优化
  • 自适应最小稳定过热度 (MSS) 控制以尽可能低的过热度执行
  • 可将吸气压力提高几度
  • 自适应液体控制 (ALC) 在带有液体喷射器的跨临界 CO2 系统上可在过热度低至 0 度时执行
  • 自适应除霜(仅限 AK-CC55 Single Coil,仅通过执行保持蒸发器冰冻所需的除霜来节能并提高食品质量。