Danfoss logo
 VZH170J unified version - 8560096 - with drive

涡旋压缩机, VZH170BJDNB

120G0219

制冷剂(s): R410A, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 220-240/3/50-60, 包装方式: 工业包装

建议更换: 120G0339

产品规格

特性
CE 认证Yes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
IDVNo
Material DescriptionVZH170BJDNB-INDUST
Model numberVZH170BJDNB
Network power supply [V/Ph/Hz]200-230/3/50208-230/3/60
Oil level switch portYes
Product lineCommercial Compressors
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称VZH170
SCIP 卷宗编号8ec73357-17d6-4fd2-a789-2017b3fc0840
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称Scroll compressor VZH
特性
产品类型VZH170
产品系列Hermetic compressors
分段使用空调
制冷剂(s)R410A
包含电池No
包装数量4
包装方式工业包装
压缩机电源 [V]220-240/3/50-60
品牌技术涡旋压缩机
在 WEEE 范围内No
审批CE 认证ULUKCA
容量控制逆变器
技术Scroll drive required
排气容积 [立方厘米]170.20 cm³
描述VZH170BJ
欧盟 RoHS 豁免条款6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
系列VZH

一般规格

特性
毛重117.86 千克
净重107.144 千克
容积0.1 立方公尺
特性
EAN/UPC5702424678715
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm