Danfoss logo
 VZH170J unified version - 8560096 - with drive

涡旋压缩机, VZH170CJDMA

120G0339

制冷剂(s): R452B; R410A; R454B, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 220-240/3/50-60, 包装方式: 工业包装

产品规格

特性
CE 认证Yes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
IDVYes
IP 防护等级IP54 (带有电缆封套)
Material DescriptionVZH170CJDMA 压缩机
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side30.20 bar
Model numberVZH170CJDMA
Network power supply [V/Ph/Hz]200-230/3/50208-230/3/60
Oil level switch portYes
Product lineCommercial Compressors
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称VZH170
SCIP 卷宗编号8ec73357-17d6-4fd2-a789-2017b3fc0840
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称Scroll compressor VZH
产品类型VZH170
产品系列Hermetic compressors
低侧卷29.9 L
充油量 [升]7.70 L
最大低侧TS51.0 °C
最大高侧TS150.0 °C
最小低测TS-35.0 °C
最小高侧TS-35.0 °C
分段使用空调
制冷剂(s)R410AR452BR454B
制冷剂充注量 [kg] [Max]13.00 kg
包含电池No
包装数量4
包装方式工业包装
压缩机电源 [V]220-240/3/50-60
吸气连接尺寸 [in]3/4 in
吸气连接材料
吸气连接管道尺寸 [in]3/4 in
吸气连接角度 [°]90 °
特性
品牌技术涡旋压缩机
在 WEEE 范围内No
安装扭矩 [Nm]21.00 N-m
审批CE 认证ULUKCA
容量控制逆变器
技术涡旋
排气容积 [立方厘米]170.20 cm³
排气连接备注橡胶插头
排气连接尺寸 [in]1/2 in
排气连接材料
排气连接管道尺寸 [in]1/2 in
排气连接角度 [°]90 °
接地扭矩 [Nm]2.00 N-m
描述VZH170CJM
旋转速度(50Hz [rpm]3000 rpm
旋转速度(60Hz [rpm]3600 rpm
标称电压低值(50Hz) [V]230 V
标称电压低值(60Hz)[V]200 V
标称电压高值,50 Hz [伏]230 V
标称电压高值,60 Hz [伏]230 V
欧盟 RoHS 豁免条款6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
每小时启动次数 [Max]12
160SZ
燃油型号POE
电压范围低值(50Hz [V]200 V
电压范围低值(60Hz)[V]200 V
电压范围高值,60 Hz [伏]240 V
电压范围高值(50Hz)[V]240 V
电机保护通过变频器实现的电机保护
电源连接叉片
相位3
相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm]0.01 Ohm
粘度 [cP]32.0 cP
系列VZH
节能器编号
连接类型铜焊
配置代码单机
频率 [Hz]15 - 100
颜色蓝色
高压侧卷2.9 L

一般规格

特性
毛重162 千克
净重107 千克
容积0.921 立方公尺
特性
EAN/UPC5702424648466
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm