Danfoss logo
VRJ compressors

涡旋压缩机, VRJ044UKNE6

121U7016

制冷剂(s): R410A, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 230/1/60, 包装方式: 单包装
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: VRJ

建议更换: 120G0298

产品规格

特性
CE 认证Yes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
IDVNo
Material DescriptionVRJ044UKNE6 COMPRESSOR, EURO I-PAK, MTG
Max pressure (PS) - high side46.10 bar
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
Model numberVRJ044UKNE6
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/1/60
Oil level switch portNo
Product lineCommercial Compressors
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称VRJ028-044
SCIP 卷宗编号4c44818d-a64f-4585-a3b2-88995029137e
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称Scroll compressor VRJ
产品类型VRJ044
产品系列Hermetic compressors
分段使用空调
制冷剂(s)R410A
特性
包含电池No
包装数量1
包装方式单包装
压缩机电源 [V]230/1/60
品牌技术涡旋压缩机
在 WEEE 范围内No
审批CE 认证ULUKCA
容量控制逆变器
技术Scroll drive required
排气容积 [立方厘米]44.00 cm³
描述VRJ044UK
标称电压低值(50Hz) [V]208 V
标称电压低值(60Hz)[V]208 V
标称电压高值,50 Hz [伏]230 V
标称电压高值,60 Hz [伏]230 V
欧盟 RoHS 豁免条款6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
电压范围低值(50Hz [V]187 V
电压范围低值(60Hz)[V]187 V
电压范围高值,60 Hz [伏]253 V
电压范围高值(50Hz)[V]253 V
相位1
系列VRJ
频率 [Hz]35 - 90

一般规格

特性
毛重28.24 千克
净重25.5 千克
容积30.667 公升
特性
EAN/UPC5702428834919
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm