Danfoss logo
VRJ compressors

涡旋压缩机, VRJ044UKNE6

120G0298

制冷剂(s): R410A, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 230/1/60, 包装方式: 工业包装
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: VRJ

产品规格

特性
CE 认证Yes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Gaz 均衡
IDVNo
IP 防护等级IP22
Material Description压缩机
Max pressure (PS) - high side46.10 bar
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
Model numberVRJ044UKNE6
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/1/60
Oil level switch portNo
Product lineCommercial Compressors
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称VRJ028-044
SCIP 卷宗编号4c44818d-a64f-4585-a3b2-88995029137e
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称Scroll compressor VRJ
产品类型VRJ044
产品系列Hermetic compressors
低压仪表接口
充油量 [升]1.33 L
分段使用空调
制冷剂(s)R410A
制冷剂充注量 [kg] [Max]3.63 kg
包含电池No
包装数量12
包装方式工业包装
压缩机电源 [V]230/1/60
吸气管接口高度 [毫米]250 mm
吸气连接尺寸 [in]3/4 in
吸气连接材料-
吸气连接管道尺寸 [in]3/4 in
品牌技术涡旋压缩机
在 WEEE 范围内No
安装标准ODF
审批CE 认证ULUKCA
特性
容量控制逆变器
宽度 [mm]239.00 mm
总高度 [mm]413.0 mm
技术涡旋
排气容积 [立方厘米]44.00 cm³
排气接口高度 [毫米]379 mm
排气角阀0XC6301B-2
排气连接尺寸 [in]1/2 in
排气连接管道尺寸 [in]1/2 in
描述VRJ044-K
提供安装套件安装套件(含垫环、螺栓、螺帽、护套和垫圈)
提供的油啊初始油冲注
提供说明安装指导
标称电压低值(50Hz) [V]208 V
标称电压低值(60Hz)[V]208 V
标称电压高值,50 Hz [伏]230 V
标称电压高值,60 Hz [伏]230 V
欧盟 RoHS 豁免条款6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
每小时启动次数 [Max]12
320HV
油平衡
燃油型号PVE
电压范围低值(50Hz [V]187 V
电压范围低值(60Hz)[V]187 V
电压范围高值,60 Hz [伏]253 V
电压范围高值(50Hz)[V]253 V
电机保护通过变频器实现的电机保护
电源连接叉片
直径 [mm]165 mm
相位1
视液镜安装
粘度 [cP]68.0 cP
系列VRJ
节能器编号
连接类型铜焊
配置代码单机
长度 [mm]239.0 mm
频率 [Hz]35 - 90
颜色蓝色
高压仪表接口

一般规格

特性
毛重34.705 千克
净重32.205 千克
容积0.06 立方公尺
特性
EAN/UPC5702424063740
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm