RT
Термостати RT містять однополюсний перемикач з регульованою температурою, де положення контакту залежить від температури датчика та встановленого значення шкали. Серія RT складається з термостатичних реле з кімнатними датчиками, канальними датчиками та капілярними датчиками для загального промислового та морського застосування.
Features and benefits
- Простий дизайн
- Висока точність
- Висока повторюваність
- Тривалий термін експлуатації
- Доступний з усіма основними морськими дозволами
- Рівень безпеки: SIL 2 відповідно до IEC 61508