KP / KPI-product-category

KP / KPI

Реле тиску та термостати KP та KPI використовуються для систем керування, моніторингу та сигналізації в широкому спектрі галузевих застосувань.

Реле тиску KP в основному використовуються для газоподібних рідин, тоді як реле тиску KPI більше призначені для рідких та газоподібних рідин. Продукція доступна зі ступенем захисту IP30, а також IP55.

Асортимент тиску KP включає спеціально розроблені реле тиску та обмежувачі для парових котлів та інших систем опалення.
​​​​​​​​
Для керування та захисту водяного насоса (сухий хід) підходить подвійне реле тиску KP44, яке забезпечує збільшення терміну служби водяного насоса.

Features and benefits

  • Широкий діапазон налаштувань
  • Стійкий до ударів та ударів
  • Електричні контакти швидкого спрацьовування мінімізують вібрацію, відскок та знос, а також забезпечують довготривалу електричну та механічну надійність
  • Малі розміри - економія місця та легкість встановлення в панелях
  • Електричне підключення з передньої частини пристрою спрощує монтаж у стійку та економить місце
  • Підходить для змінного та постійного струму
  • Однополюсні реле тиску та термостати оснащені однополюсною системою двопозиційних контактів (SPDT)
  • Для демінералізованої води існують спеціальні моделі KP зі змоченими частинами, виготовленими з нержавіючої сталі (AISI 316L). Можуть використовуватися як для рідин, так і для газів (KPI)
  • Функція ручного відключення дозволяє перевіряти електричні з'єднання без використання інструментів або змін тиску в системі
  • Доступні версії з автоматичним та ручним скиданням