Danfoss logo
CS-product-category

CS

Реле тиску CS оснащені вбудованим триполюсним перемикачем, що працює від тиску. Положення контактів залежить від тиску в приєднанні, налаштування діапазону та регульованого диференціалу. Реле тиску також оснащені ручним перемикачем, який може заблокувати контактну групу у відкритому положенні незалежно від тиску в системі. Реле тиску з клапаном скидання використовуються в системах стисненого повітря, де потрібне скидання тиску на поршні компресора перед запуском. Реле CS підходять для автоматичного запуску і зупинки повітряних компресорів і водяних насосів з баком аккумулятором.

Features and benefits

  • Діапазони тиску: 2 – 20 бар
  • Приєднання до тиску: G ½ або G ¼
  • Система контактів: триполюсна (TPST) стандартна, також доступна як зачастина
  • Регульований диференціал
  • Клапан скидання (опціонально)
  • Ручний перемикач для блокування контактної групи
  • Корпус: IP43 або IP55
  • Спеціальні версії з приєднанням до тиску, виготовленим з поліацеталю, придатні для застосування в системах питної води