Danfoss logo
MBS 4010-product-category

MBS 4010

Високоточний датчик-перетворювач тиску з діафрагмою MBS 4010 призначений для використання в неоднорідних, високов'язких або кристалізучихся середовищах у промислових застосуваннях та забезпечують надійне вимірювання тиску, навіть за суворих умов навколишнього середовища.

Датчики-перетворювачи тиску мають вихідний сигнал 4 – 20 мА, та заленж но від версії (споріднені), мають діапазони в имірювань від 0 – 0,25 до 0 – 60 бар.

Відмінна вібраційна стійкість, міцна конструкція та високий ступінь електромагн ітної сумісності та стійкості до електромагні тних завад, дозволяють перетворювачу тис ку відповідати найсуворішим промисловим вимогам.

Features and benefits

  • Призначений для використання у важких промислових умовах
  • Корпус і вологі частини виготовлені з кислотостійкої нержавіючої сталі (AISI 316L)
  • Діапазон відносного (манометричного) або абсолютного тиску до 60 бар
  • Вихідний сигнал: 4 – 20 мА
  • Повністю цифрова компенсація
  • Точність макс. 0,8% повної шкали
  • USDA-H1 схвалене заповнення мастилом
  • Для використання у вибухонебезпечному середовищі ATEX, зона 2
  • Схвалено UL