Перетворювачі тиску
Product types shown: 4

MBS 1600 / MBS 1650
The compact OEM pressure transmitter programme is designed for use in severe hydraulic applications. The programme consists of two series:
- MBS 1600 – without integrated pulse-snubber
- MBS 1650 – with integrated pulse-snubber
- MBS 1600 – without integrated pulse-snubber

MBS 3000 / MBS 3050
Компактний перетворювач тиску, типу MBS 3000, призначений для використання в промислових та гідравлічних застосуваннях і виконує надійне вимірювання тиску, навіть у жорстких умовах оточуючого середовища.
Компактний потужний перетворювач тиску MBS 3050 з вбудованим імпульсним демпфером, призначений для використання в гідравлічних системах із сильними та середніми впливами, такими як кавітація, гідроудари або різкі перепади тиску, і забезпечує надійне вимірювання тиску, навіть за жорстких умов оточуючого середовища.
Датчик тиску може бути підібрано з широкого діапазону, що охоплює різні вихідні сигнали, абсолютні або калібрувальні (відносні) версії, діапазони вимірювання тиску від 0 – 1 до 0 – 600 бар. Доступний широкий асортимент датчиків за тиском та електричними з'єднаннями.
Відповідають найсуворішим промисловим вимогам, мають відмінну вібраційну стійкість, міцну конструкцію та високий ступінь стійкості щодо електромагнітної сумісності та електромагнітних завад.
MBS 3200 / MBS 3250
Компактні високотемпературні перетворювачі тиску MBS 3200 призначені для використання в гідравлічних та більшості промислових застосувань, вони забезпечують надійне вимірюв ання тиску, навіть у суворих умовах навколишнього середовища.
MBS 3250 з вбудованим демпфером імпульсів, призначений для використання в гідравлічних системах із сильними та середніми впливами, такими як кавітація, гідроудар або різкі перепади тиску і забезпечує надійне вимірювання тиску, навіть у суворих умовах навколишнього середовища.
Широка лінійка датчиків тиску охоплює різні вихідні сигнали, абсолютні або калібрувальні (відносні) версії, діапазони вимірювання від 0 – 1 до 0 – 600 бар, та широкий діапазон тисків та варіантів електричних з'єднань.
Міцна конструкція, відмінна стійкість до вібрації і високий ступінь захисту від електромагнітних впливів, дозволяють застосовувати перетворювачі тиску відповідно до найсуворіших промислових вимог.
MBS 4010
Високоточний датчик-перетворювач тиску з діафрагмою MBS 4010 призначений для використання в неоднорідних, високов'язких або кристалізучихся середовищах у промислових застосуваннях та забезпечують надійне вимірювання тиску, навіть за суворих умов навколишнього середовища.
Датчики-перетворювачи тиску мають вихідний сигнал 4 – 20 мА, та заленж но від версії (споріднені), мають діапазони в имірювань від 0 – 0,25 до 0 – 60 бар.
Відмінна вібраційна стійкість, міцна конструкція та високий ступінь електромагн ітної сумісності та стійкості до електромагні тних завад, дозволяють перетворювачу тис ку відповідати найсуворішим промисловим вимогам.