Перетворювачі тиску
Product types shown: 7

DST P140
Danfoss Sensor Technology (DST) P140 призначений д ля використання в промислових застосуваннях, наприклад Підвищувальні насоси та Повітрянікомпресори. На основі більш ніж 30-річного досвіду роботи з MEMS Технологією, яку має DST P140, пропонується надзвичайна продуктивність у компактному та міцному корпусі з нержавіючої сталі. Застосування потужної системи на базі ARM мікроконтролера, DST P140 пропонує діагностичні функції, характеристики та можливості конкурентного рівня.

MBS 1700 / MBS 1750
Компактні перетворювачі тиску MBS 1700 та MBS 1750 призначені для використання як перетворювачі тиску загального призначення що забезпечують надійне вимірювання тиску, навіть у важких умовах експлуатації.
Версія MBS 1750 має вбудований демпфер пульсацій та призначений для використання в умовах із сильними та середніми впливами такими як кавітація, гідравлічні ударіи або стрибки тиску, і пропонує надійне вимірювання тиску, навіть за суворих умов експлуатації.
Відмінна вібраційна стійкість, міцність конструкції, а також високий ступінь електромагнітної сумісності та захисту від електромагнітних перешкод, забезпечують відповідність найсуворішим вимогам, що застосовуються до промислового обладнання.
MBS 3000 / MBS 3050
Компактний перетворювач тиску, типу MBS 3000, призначений для використання в промислових та гідравлічних застосуваннях і виконує надійне вимірювання тиску, навіть у жорстких умовах оточуючого середовища.
Компактний потужний перетворювач тиску MBS 3050 з вбудованим імпульсним демпфером, призначений для використання в гідравлічних системах із сильними та середніми впливами, такими як кавітація, гідроудари або різкі перепади тиску, і забезпечує надійне вимірювання тиску, навіть за жорстких умов оточуючого середовища.
Датчик тиску може бути підібрано з широкого діапазону, що охоплює різні вихідні сигнали, абсолютні або калібрувальні (відносні) версії, діапазони вимірювання тиску від 0 – 1 до 0 – 600 бар. Доступний широкий асортимент датчиків за тиском та електричними з'єднаннями.
Відповідають найсуворішим промисловим вимогам, мають відмінну вібраційну стійкість, міцну конструкцію та високий ступінь стійкості щодо електромагнітної сумісності та електромагнітних завад.
MBS 3200 / MBS 3250
Компактні високотемпературні перетворювачі тиску MBS 3200 призначені для використання в гідравлічних та більшості промислових застосувань, вони забезпечують надійне вимірюв ання тиску, навіть у суворих умовах навколишнього середовища.
MBS 3250 з вбудованим демпфером імпульсів, призначений для використання в гідравлічних системах із сильними та середніми впливами, такими як кавітація, гідроудар або різкі перепади тиску і забезпечує надійне вимірювання тиску, навіть у суворих умовах навколишнього середовища.
Широка лінійка датчиків тиску охоплює різні вихідні сигнали, абсолютні або калібрувальні (відносні) версії, діапазони вимірювання від 0 – 1 до 0 – 600 бар, та широкий діапазон тисків та варіантів електричних з'єднань.
Міцна конструкція, відмінна стійкість до вібрації і високий ступінь захисту від електромагнітних впливів, дозволяють застосовувати перетворювачі тиску відповідно до найсуворіших промислових вимог.
MBS 33
The standard pressure transmitters MBS 33 are designed for use in almost all industrial applications, and offer reliable pressure measurements, even under harsh environmental conditions.
The flexible pressure transmitter programme covers different output signals, absolute or gauge (relative) versions, measuring ranges from 0 – 1 to 0 – 600 bar and a wide range of pressure and electrical connections.
Excellent vibration stability, robust construction, and a high degree of EMC / EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most stringent industrial requirements.
MBS 4000
The high accuracy pressure transmitter MBS 4000 is designed for use in almost all industrial applications, and offers a reliable pressure measurement, even under harsh environmental conditions. The flexible pressure transmitter programme covers a 4 – 20 mA output signal, absolute or gauge (relative) versions, measuring ranges from 0 – 1.6 to 0 – 400 bar. A wide range of pressure connections. Excellent vibration stability, robust construction, and a high degree of EMC / EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most stringent industrial requirements.

MBS 4010
Високоточний датчик-перетворювач тиску з діафрагмою MBS 4010 призначений для використання в неоднорідних, високов'язких або кристалізучихся середовищах у промислових застосуваннях та забезпечують надійне вимірювання тиску, навіть за суворих умов навколишнього середовища.
Датчики-перетворювачи тиску мають вихідний сигнал 4 – 20 мА, та заленж но від версії (споріднені), мають діапазони в имірювань від 0 – 0,25 до 0 – 60 бар.
Відмінна вібраційна стійкість, міцна конструкція та високий ступінь електромагн ітної сумісності та стійкості до електромагні тних завад, дозволяють перетворювачу тис ку відповідати найсуворішим промисловим вимогам.