Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, M12 x1 - C1

Перетворювач сигналу тиску, MBS 1600, 0.00 бар - 16.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 232.00 фунт на дюйм²

063G5813

Електричне підключення: M12 x 1, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: MBS 1600-2211-K4GB04

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
- загальнийКонтакт 4
+ живленняКонтакт1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSensor MBS 1600-2211-K4GB04 I/50
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
Амортизатор імпульсівNo
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДатчики
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]100 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]212 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]125 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]257 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон тиску [бар] [макс.]16.00 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.]0.00 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]232.00 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.]0.00 фунт на дюйм²
Довідка щодо одиниць вимірювання тискуGauge (relative)
ДозволиC UL US UL RecognizedCE
Електричне підключенняM12 x 1
Електричне підключення, штекер/штепсельЗовнішн.
Ідентичний продукт063G2813
Кількість на формат упаковки50 шт.
Клас захисту корпусу IPIP54
Класифікація ULYes
Ключ технічної характеристикиMBS 1600-2211-K4GB04
КоментаріM12 CROSSCUT
Характеристики виробу
Значення
Коментарі щодо електричного підключенняVented through thread
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.]125 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.]-40 °C
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.]257 °F
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.]-40 °F
Макс. тиск перевант. [бар]48.0 бар
Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм² надл.]700 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва продуктуПеретворювач сигналу тиску
Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.]30.00 В
Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.]8.00 В
Підключення тиску HEX [мм]22.0 мм
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Примітки щодо підключення тискуA
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір електричного підключення4 контакти
Розмір підключення тиску1/4
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуCurrent
Сигнал виходу [мА] [Макс.]20 мА
Сигнал виходу [мА] [Мін.]4 мА
Стандарт електричного підключенняEN 60947-5-2
Стандарт підключення тискуDIN 3852-E
Тип підключення тискуG
Тип продуктуMBS 1600
Тиск розриву [бар]640.0 бар
Тиск розриву [фунт/дюйм² надл.]9200 фунт-сила на дюйм²
Тиск Штекер/ШтекерЗовнішн.
Точність, типова +/-FS [%]0.5 в.п.
Формат упаковкиПромислова упаковка
Час реакції, макс. [мс]1 мс

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.064 Кілограм
Bага нетто0.054 Кілограм
Об'єм0.225 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428557467
Proposition 65No significant risk