Перетворювачі тиску
Product types shown: 1

MBS 3000 / MBS 3050
Компактний перетворювач тиску, типу MBS 3000, призначений для використання в промислових та гідравлічних застосуваннях і виконує надійне вимірювання тиску, навіть у жорстких умовах оточуючого середовища.
Компактний потужний перетворювач тиску MBS 3050 з вбудованим імпульсним демпфером, призначений для використання в гідравлічних системах із сильними та середніми впливами, такими як кавітація, гідроудари або різкі перепади тиску, і забезпечує надійне вимірювання тиску, навіть за жорстких умов оточуючого середовища.
Датчик тиску може бути підібрано з широкого діапазону, що охоплює різні вихідні сигнали, абсолютні або калібрувальні (відносні) версії, діапазони вимірювання тиску від 0 – 1 до 0 – 600 бар. Доступний широкий асортимент датчиків за тиском та електричними з'єднаннями.
Відповідають найсуворішим промисловим вимогам, мають відмінну вібраційну стійкість, міцну конструкцію та високий ступінь стійкості щодо електромагнітної сумісності та електромагнітних завад.