Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, No plug, 4 pin

Перетворювач сигналу тиску, MBS 1650, 0.00 бар - 10.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 145.00 фунт на дюйм²

063G2872

Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: MBS 1650-2011-A0GB04

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
- загальнийКонтакт2
+ живленняКонтакт1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSensor MBS 1650-2011-A0GB04
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
Амортизатор імпульсівYes
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДатчики
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]100 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]212 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]125 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]257 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон тиску [бар] [макс.]10.00 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.]0.00 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]145.00 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.]0.00 фунт на дюйм²
Довідка щодо одиниць вимірювання тискуGauge (relative)
ДозволиC UL US UL RecognizedCE
Електричне підключенняКутовий з'єднувач
Електричне підключення, штекер/штепсельЗовнішн.
Кількість на формат упаковки48 шт.
Клас захисту корпусу IPIP67
Класифікація ULYes
Ключ технічної характеристикиMBS 1650-2011-A0GB04
Характеристики виробу
Значення
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.]125 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.]-40 °C
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.]257 °F
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.]-40 °F
Макс. тиск перевант. [бар]30.0 бар
Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм² надл.]435 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва продуктуПеретворювач сигналу тиску
Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.]32.00 В
Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.]8.00 В
Підключення тиску HEX [мм]22.0 мм
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Примітки щодо підключення тискуA
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір електричного підключення4 контакти
Розмір підключення тиску1/4
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуCurrent
Сигнал виходу [мА] [Макс.]20 мА
Сигнал виходу [мА] [Мін.]4 мА
Стандарт електричного підключенняEN 175301-803-A
Стандарт підключення тискуDIN 3852-E
Тип підключення тискуG
Тип продуктуMBS 1650
Тиск розриву [бар]400.0 бар
Тиск розриву [фунт/дюйм² надл.]5800 фунт-сила на дюйм²
Тиск Штекер/ШтекерЗовнішн.
Точність, типова +/-FS [%]0.5 в.п.
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Час реакції, макс. [мс]1 мс

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.072 Кілограм
Bага нетто0.064 Кілограм
Об'єм0.098 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162296806
Proposition 65No significant risk