Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

Перетворювач сигналу тиску, MBS 1650, 0.00 бар - 600.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 8700.00 фунт на дюйм²

063G2822

Електричне підключення: Німецький, Тип підключення тиску: M, Розмір підключення тиску: 12 x 1.5, Ключ технічної характеристики: MBS 1650-381C-C7FA20

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
- загальнийКонтакт B
+ вихідКонтакт C
+ живленняКонтакт A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSensor MBS 1650-381C-C7FA20
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
Амортизатор імпульсівYes
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДатчики
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]125 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]257 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]125 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]257 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон тиску [бар] [макс.]600.00 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.]0.00 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]8700.00 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.]0.00 фунт на дюйм²
Довідка щодо одиниць вимірювання тискуGauge (relative)
ДозволиC UL US UL RecognizedCE
Електричне підключенняНімецький
Електричне підключення, штекер/штепсельЗовнішн.
Кількість на формат упаковки48 шт.
Клас захисту корпусу IPIP67
Класифікація ULYes
Характеристики виробу
Значення
Ключ технічної характеристикиMBS 1650-381C-C7FA20
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.]125 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.]-40 °C
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.]257 °F
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.]-40 °F
Макс. тиск перевант. [бар]2100.0 бар
Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм² надл.]30000 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва продуктуПеретворювач сигналу тиску
Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.]32.00 В
Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.]8.00 В
Підключення тиску HEX [мм]22.0 мм
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір електричного підключення3 контакти
Розмір підключення тиску12 x 1.5
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуVoltage
Сигнал виходу [В] [макс.]4.5000 В
Сигнал виходу [В] [мін.]0.5000 В
Стандарт електричного підключенняDT04
Стандарт підключення тискуISO 9974-2
Тип підключення тискуM
Тип продуктуMBS 1650
Тиск розриву [бар]4000.0 бар
Тиск розриву [фунт/дюйм² надл.]58000 фунт-сила на дюйм²
Тиск Штекер/ШтекерЗовнішн.
Точність, типова +/-FS [%]0.5 в.п.
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Час реакції, макс. [мс]1 мс

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.064 Кілограм
Bага нетто0.06 Кілограм
Об'єм0.097 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424048167
Proposition 65No significant risk