Danfoss logo
Pressure transmitter, M12x1, G1/4

Перетворювач сигналу тиску, MBS 3250, 0.00 бар - 250.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 3625.00 фунт на дюйм²

060G7534

Електричне підключення: M12 x 1, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: MBS 3250-343B-E3GB04-1

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
- загальнийКонтакт3
+ вихідКонтакт2
+ живленняКонтакт1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionДатчик тиску MBS 3250-343B-E3GB04-1
Product lineSensing Solutions
Амортизатор імпульсівYes
Високий рівень обмеження11.50
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДатчики
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]90 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-25 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]194 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-13 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]125 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]257 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон тиску [бар] [макс.]250.00 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.]0.00 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]3625.00 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.]0.00 фунт на дюйм²
Довідка щодо одиниць вимірювання тискуSealed gauge
ДозволиC UL US UL RecognizedCE
Електричне підключенняM12 x 1
Електричне підключення, штекер/штепсельЗовнішн.
ІскробезпечністьНі
Кількість на формат упаковки20 шт.
Клас захисту корпусу IPIP67
Класифікація ULYes
Ключ технічної характеристикиMBS 3250-343B-E3GB04-1
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.]100 °C
Характеристики виробу
Значення
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.]0 °C
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.]212 °F
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.]32 °F
Макс. тиск перевант. [бар]1500.0 бар
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPAKS/MBS
Назва продуктуПеретворювач сигналу тиску
Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.]32.00 В
Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.]15.00 В
Нелінійність BFSL ±FS [%]0.20 в.п.
Низький рівень обмеження0.00
Номер досьє SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Підключення тиску HEX [мм]27.0 мм
Пласка мембранаНі
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Регул. нуля та діапазонуНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення4 контакти
Розмір підключення тиску1/4
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуVoltage
Сигнал виходу [В] [макс.]10.1000 В
Сигнал виходу [В] [мін.]0.1000 В
Стандарт електричного підключенняIEC 61076-2-101
Стандарт підключення тискуDIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Тип підключення тискуG
Тип продуктуMBS 3250
Тиск Штекер/ШтекерЗовнішн.
Точність, макс. +/-FS [%]1.00 в.п.
Точність, типова +/-FS [%]0.5 в.п.
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Час реакції, макс. [мс]4 мс

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.16 Kilogram
Bага нетто0.143 Kilogram
Об'єм0.253 Liter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424536800
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми