MBS 3200 та MBS 3250-product-category

MBS 3200 та MBS 3250

Компактні високотемпературні перетворювачі тиску MBS 3200 призначені для використання в гідравлічних та більшості промислових застосувань, вони забезпечують надійне вимірюв ання тиску, навіть у суворих умовах навколишнього середовища.

MBS 3250 з вбудованим демпфером імпульсів, призначений для використання в гідравлічних системах із сильними та середніми впливами, такими як кавітація, гідроудар або різкі перепади тиску і забезпечує надійне вимірювання тиску, навіть у суворих умовах навколишнього середовища.

Широка лінійка датчиків тиску охоплює різні вихідні сигнали, абсолютні або калібрувальні (відносні) версії, діапазони вимірювання від 0 – 1 до 0 – 600 бар, та широкий діапазон тисків та варіантів електричних з'єднань.

Міцна конструкція, відмінна стійкість до вібрації і високий ступінь захисту від електромагнітних впливів, дозволяють застосовувати перетворювачі тиску відповідно до найсуворіших промислових вимог.

Features and benefits

  • Призначений для використання у важких промислових та гідравлічних умовах
  • Для температури навколишнього середовища до 125 °C
  • З вбудованим демпфером імпульсів - захист від кавітації, гідроударів та стрибків тиску (MBS 3250)
  • Усі стандартні вихідні сигнали: 4 – 20mA, 0 – 5V, 1 – 5V, 1 – 6V, 0 – 10V, 1 – 10V, та пропорційний вихідний сигнал: 10-90% напруги живлення
  • Корпус та частини що контактують з рідиною: з AISI 316L
  • Широкий спектр тискових та електричних з'єднань
  • Повна цифрова компенсація
  • Для використання у вибухонебезпечних середовищах Зони 2
  • Схвалено UL