Перетворювачі тиску
Product types shown: 31

AKS 3000 / AKS 3050
AKS 3000 and AKS 3050 is a series of absolute transmitters with high-level signal conditioned current output, developed to meet demands in A/C and refrigeration applications.
AKS 3000 and AKS 3050 utilizes the proved piezoresistive measuring principle, which has been used for decades in Danfoss pressure transmitters.The pressure reference is a sealed gauge. This means that atmospheric pressure variations have no influence on regulating accuracy. A must in accurate low pressure regulation.
AKS 3050 with integrated pulse-snubber is designed for use in hydraulic applications with severe medium influenes like cavitation, liquid hammer or pressure peaks and offer a reliable pressure measurement, even under harsh environmental conditions.
All materials in contact with the refrigerant and materials for the housing are AISI 316L stainless steel. No soft gaskets, all environmental sealings are made through laser weldings only.
AKS 3000 and AKS 3050 has a 4 – 20 mA output, and is available with spade terminals for EN 175301-803 plug.
AKS 32 / AKS 33
AKS 32 and AKS 33 are pressure transmitters that measure a pressure and convert the measured value to a standard signal:
1 – 5 V DC or 0 – 10 V DC for AKS 32
4 – 20 mA for AKS 33
A robust design makes the AKS very suitable for application within a number of fields e.g.
Air conditioning systems
Refrigeration plant
Process control
Laboratories
AKS 32R / AKS 2050
AKS 32R — це раціонометричний датчик тиску, який перетворює виміряний тиск у лінійний вихідний сигнал. Вихідний сигнал є пропорційним відносно напруги живлення, що означає, що мін. вихідний тиск становитиме 10% від фактичної напруги живлення, а макс. вихідний тиск становитиме 90% від фактичної напруги живлення.
При напрузі живлення 5 В вихідний сигнал дорівнює:- 0,5 В при мінімальному діапазону тиску
- 4,5 В при максимальному діапазону тиску
- Системи кондиціонування
- Холодильна установка
- CO22 установка
- Контроль процесів
- Лабораторії
- 0,5 В при мінімальному діапазону тиску

DST P10B
DST P10B is an OEM pressure transmitter designed for industrial applications such as booster pumps and air compressors. The transmitter is developed to comply with CANopen for use in machine systems. It enables control of complex machines and supports communication and diagnostic functions through the CANopen interface. The device measures pressures in the range from 4 to 40 bar and uses a stainless-steel measuring element. The transmitter supports media temperatures from -40 to 100 °C.

DST P110
Danfoss Sensor Technology (DST) P110 — це компактний та економічно ефективний датчик тиску, який використовує датчики тиску на основі MEMS у зварному інтерфейсі з нержавіючої сталі, сумісному з усіма холодоагентами. Вбудована електроніка забезпечує діагностичні можливості та стабільні вимірювання для встановлення виробниками оригінального обладнання.

DST P140
Danfoss Sensor Technology (DST) P140 призначений д ля використання в промислових застосуваннях, наприклад Підвищувальні насоси та Повітрянікомпресори. На основі більш ніж 30-річного досвіду роботи з MEMS Технологією, яку має DST P140, пропонується надзвичайна продуктивність у компактному та міцному корпусі з нержавіючої сталі. Застосування потужної системи на базі ARM мікроконтролера, DST P140 пропонує діагностичні функції, характеристики та можливості конкурентного рівня.

DST P300
The compact high temperature pressure transmitter is designed for use in almost all industrial applications, and offers a reliable pressure measurement, even under harsh environmental conditions.
The flexible pressure transmitter program covers different output signals, absolute or gauge (relative) versions, measuring ranges from 0 – 1 to 0 – 600 bar and a wide range of pressure and electrical connections.
A robust design with an excellent vibration stability and a high degree of EMC / EMI protection equips the pressure transmitter to meet the most stringent industrial requirements.
Running a powerful ARM-based microcontroller, the DST P300 offers diagnostic functions and performance features.
DST P310
The DST P310 pressure sensor is equipped with a powerful ARM processor enabling enhanced calibration accuracy and self diagnostic features. This hermetically sealed sensor is suitable for use with all refrigerants and can be applied to the most demanding of applications, such as :
- Chillers
- Transport refrigeration
- Commercial refrigeration
- Variable speed HVAC
- Heat pumps
- Food Retail
A robust design with an excellent vibration stability and a high degree of EMC / EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most demanding refrigeration requirements.
- Chillers

DST P40I
Danfoss Sensor Technology (DST) P40I pressure transmitter has been designed for use in corrosive industrial environments such as desalination systems, sea water cooling, waste water, etc..
The enclosure of the pressure transmitter is machined out from a single piece of Titanium to eliminate any structural weaknesses. Titanium is exceptionally resistant to a broad range of acids and alkalis, as well as Sodium Chloride and polluted waters. Titanium’s corrosion resistance together with its low density, high strength and erosion resistance, make this pressure transmitter ideal for numerous chemical processing and marine uses.
The pressure sensing element is made from ceramic Al2O3 96% which has excellent chemical immunity and is suitable for nearly all aggressive media. The pressure transmitter works following the piezo resistive principle and the Wheatstone bridge is screen printed directly on one side of the ceramic diaphragm by means of Thick Film technology.
DST P40M
The P40M pressure transmitter has been designed specific for pressure monitoring of marine applications such as Ballast water treatment systems, Exhaust gas scrubbers, Desalination and Sea water cooling systems where high corrosion resistance and longevity are essential for the continued operation of auxiliary & propulsion systems onboard the vessel.
The enclosure of the pressure transmitter is machined out from a single piece of Titanium to eliminate any structural weaknesses. Titanium is exceptionally resistant to a broad range of acids and alkalis, as well as Sodium Chloride and polluted waters. Titanium’s corrosion resistance together with its low density, high strength and erosion resistance, make this pressure transmitter ideal for numerous chemical processing and marine uses.
The pressure sensing element is made from ceramic Al2O3 96% which has excellent chemical immunity and is suitable for nearly all aggressive media. The pressure transmitter works following the piezo resistive principle and the Wheatstone bridge is screen printed directly on one side of the ceramic diaphragm by means of Thick Film technology.
DST P650
The compact OEM pressure transmitter programme is designed for use in severe hydraulic applications. The programme consists of two series:
- DST P600
- DST P650
The high degree of EMI protection equips the pressure transmitter to meet most requirements. Running a powerful ARM-based micro-controller, offering diagnostic functions and intelligent performance features.
Patented Danfoss Quasi-DC (QDCTM) technology inside. For improved immunity and long-term stability under even the most extreme field conditions.- DST P600

DST P92S
The DST P92S OEM pressure transmitter is designed for use in Mobile and Industrial hydraulic applications.
The transmitter is suitable for use in a functional safety environment with a requirement of PLd, EN ISO 13849-1: 2015 or AgPLd EN ISO 25119: 2010 or SIL 2, IEC 61508:2010, respectively.
Further Danfoss holds a third party approval from TÜV to ensure easy implementation into any safety system.
EMP 2
The high accuracy pressure transmitter EMP 2 is designed for monitoring and control in marine and industial applications and offers a reliable pressure measurement, even under harsh environmental conditions.
The pressure transmitter programme covers absolute or gauge (relative) versions with a 4 – 20 mA output signal.
It has all the necessary marine approvals. Special versions with integrated pulse-snubber available, designed for severe medium influences like cavitation, liquid hammer or pressure peaks.
MBS 1200 / MBS 1250
The compact OEM pressure transmitter programme is designed for use in severe hydraulic applications. The programme consists of two series:
- MBS 1200 – without integrated pulse-snubber
- MBS 1250 – with integrated pulse-snubber
The high degree of EMI protection equips the pressure transmitter to meet most requirements.- MBS 1200 – without integrated pulse-snubber

MBS 1300 / MBS 1350
MBS 1300 Series is a dual output transmitter. Output 1 gives a pressure signal where as output 2 gives a temperature signal. The Series consists of two versions:
- MBS 1300 – without integrated pulse-snubber
- MBS 1350 – with integrated pulse-snubber
The integrated pulse-snubber offers a high degree of protection against cavitations and liquid hammer, and the well thought out design results in excellent vibration stability and an exceptional robustness. The high degree of EMI protection equips the pressure transmitter to meet most requirements.- MBS 1300 – without integrated pulse-snubber

MBS 1600 / MBS 1650
The compact OEM pressure transmitter programme is designed for use in severe hydraulic applications. The programme consists of two series:
- MBS 1600 – without integrated pulse-snubber
- MBS 1650 – with integrated pulse-snubber
- MBS 1600 – without integrated pulse-snubber

MBS 1700 / MBS 1750
Компактні перетворювачі тиску MBS 1700 та MBS 1750 призначені для використання як перетворювачі тиску загального призначення що забезпечують надійне вимірювання тиску, навіть у важких умовах експлуатації.
Версія MBS 1750 має вбудований демпфер пульсацій та призначений для використання в умовах із сильними та середніми впливами такими як кавітація, гідравлічні ударіи або стрибки тиску, і пропонує надійне вимірювання тиску, навіть за суворих умов експлуатації.
Відмінна вібраційна стійкість, міцність конструкції, а також високий ступінь електромагнітної сумісності та захисту від електромагнітних перешкод, забезпечують відповідність найсуворішим вимогам, що застосовуються до промислового обладнання.
MBS 3000 / MBS 3050
Компактний перетворювач тиску, типу MBS 3000, призначений для використання в промислових та гідравлічних застосуваннях і виконує надійне вимірювання тиску, навіть у жорстких умовах оточуючого середовища.
Компактний потужний перетворювач тиску MBS 3050 з вбудованим імпульсним демпфером, призначений для використання в гідравлічних системах із сильними та середніми впливами, такими як кавітація, гідроудари або різкі перепади тиску, і забезпечує надійне вимірювання тиску, навіть за жорстких умов оточуючого середовища.
Датчик тиску може бути підібрано з широкого діапазону, що охоплює різні вихідні сигнали, абсолютні або калібрувальні (відносні) версії, діапазони вимірювання тиску від 0 – 1 до 0 – 600 бар. Доступний широкий асортимент датчиків за тиском та електричними з'єднаннями.
Відповідають найсуворішим промисловим вимогам, мають відмінну вібраційну стійкість, міцну конструкцію та високий ступінь стійкості щодо електромагнітної сумісності та електромагнітних завад.
MBS 3200 / MBS 3250
Компактні високотемпературні перетворювачі тиску MBS 3200 призначені для використання в гідравлічних та більшості промислових застосувань, вони забезпечують надійне вимірюв ання тиску, навіть у суворих умовах навколишнього середовища.
MBS 3250 з вбудованим демпфером імпульсів, призначений для використання в гідравлічних системах із сильними та середніми впливами, такими як кавітація, гідроудар або різкі перепади тиску і забезпечує надійне вимірювання тиску, навіть у суворих умовах навколишнього середовища.
Широка лінійка датчиків тиску охоплює різні вихідні сигнали, абсолютні або калібрувальні (відносні) версії, діапазони вимірювання від 0 – 1 до 0 – 600 бар, та широкий діапазон тисків та варіантів електричних з'єднань.
Міцна конструкція, відмінна стійкість до вібрації і високий ступінь захисту від електромагнітних впливів, дозволяють застосовувати перетворювачі тиску відповідно до найсуворіших промислових вимог.
MBS 33
The standard pressure transmitters MBS 33 are designed for use in almost all industrial applications, and offer reliable pressure measurements, even under harsh environmental conditions.
The flexible pressure transmitter programme covers different output signals, absolute or gauge (relative) versions, measuring ranges from 0 – 1 to 0 – 600 bar and a wide range of pressure and electrical connections.
Excellent vibration stability, robust construction, and a high degree of EMC / EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most stringent industrial requirements.
MBS 3300 / MBS 3350
The compact high temperature pressure transmitter is designed for use in almost all marine applications, and offers a reliable pressure measurement, even under harsh environmental conditions.
The flexible pressure transmitter programme covers different output signals, absolute or gauge (relative) versions, measuring ranges from 0 – 1 to 0 – 600 bar and a wide range of pressure and electrical connections.
A robust design, an exellent vibration stability, and a high degree of EMC / EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most stringent marine requirements
MBS 33M
The high accuracy transmitter MBS 33M is designed for use in almost all marine applications, and offers a reliable pressure measurement, even under harsh environmental conditions.
The flexible pressure transmitter programme covers a 4 – 20 mA output signal, absolute or gauge (relative) versions, measuring ranges from 0 – 1 to 0 – 600 bar. A wide range of pressure and electrical connections.
Excellent vibration stability, robust construction, and a high degree of EMC / EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most stringent marine requirements.
MBS 4000
The high accuracy pressure transmitter MBS 4000 is designed for use in almost all industrial applications, and offers a reliable pressure measurement, even under harsh environmental conditions. The flexible pressure transmitter programme covers a 4 – 20 mA output signal, absolute or gauge (relative) versions, measuring ranges from 0 – 1.6 to 0 – 400 bar. A wide range of pressure connections. Excellent vibration stability, robust construction, and a high degree of EMC / EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most stringent industrial requirements.

MBS 4010
Високоточний датчик-перетворювач тиску з діафрагмою MBS 4010 призначений для використання в неоднорідних, високов'язких або кристалізучихся середовищах у промислових застосуваннях та забезпечують надійне вимірювання тиску, навіть за суворих умов навколишнього середовища.
Датчики-перетворювачи тиску мають вихідний сигнал 4 – 20 мА, та заленж но від версії (споріднені), мають діапазони в имірювань від 0 – 0,25 до 0 – 60 бар.
Відмінна вібраційна стійкість, міцна конструкція та високий ступінь електромагн ітної сумісності та стійкості до електромагні тних завад, дозволяють перетворювачу тис ку відповідати найсуворішим промисловим вимогам.
MBS 4201 / MBS 4251
The intrinsically safe pressure transmitter program is designed for use in hazardous environments and o€ers a reliable pressure measurement, even in harsh applications with severe medium influences like cavitation, liquid hammer or pressure peaks.
The MBS 4201 and MBS 4251 are Ex ia IIC T5...T4 explosion protected according to the ATEX directive 2014/34/EU. The series come with 4 – 20 mA output signal, absolute or gauge (relative) versions, measuring ranges from 0 – 1 to 0 – 600 bar, plug connection and a wide range of pressure connections.
Excellent vibration stability, robust construction, and a high degree of EMC/EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most stringent industrial requirements.

MBS 5100 / MBS 5150
The ship approved high accuracy block pressure transmitter is designed for use in almost all marine applications. MBS 5150 with integrated pulse snubber is designed for use in marine applications with severe medium influences like cavitation, liquid hammer, or pressure peaks and offers a reliable pressure measurement, even under harsh environmental conditions.
The transmitters can be easily mounted directly on the MBV 5000 block test valve or the threaded pressure connection can be used.
The flexible pressure transmitter programme covers a 4 – 20 mA output signal, absolute or gauge (relative) versions, measuring ranges from 0 – 4 up to 0 – 400 bar.
Excellent vibration stability, robust construction, and a high degree of EMC / EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most stringent marine requirements. 
MEP
MEP 2200 and MEP 2250 versions:
- For use in mobile hydraulic applications
- Dual output
- Hysteresis 1% FS
- Time constant 1 ms
- Ratiometric or absolute voltage output
- For use in mobile hydraulic, industrial hydraulic and air compressor applications
- Single output
- Hysteresis 1 – 8% FS
- Time constant 8 – 512 ms
- Immunity towards VFD
- MEP 2200, MEP 2600 – without integrated pulse-snubber
- MEP 2250, MEP 2650 – with integrated pulse-snubber
- For use in mobile hydraulic applications