FVF
Фільтр FVF призначено для систем централізованого теплопостачання й охолодження.
Фільтр видаляє й утримує сторонні частки, як-от матеріал зварного стрижня, стружка, пісок тощо, що переноситься робочим середовищем при теплопостачанні/ охолодженні.
Фільтр встановлюється для захисту цінного обладнання, як-от лічильники, насоси, регулювальні клапани від пошкоджень, які можуть спричиняти сторонні частки, і в широкому діапазоні інших застосувань.
Крім того, сітчастий фільтр доступний з заглушкою, магнітною вставкою або кульовим краном. Поєднання з кульовим краном для швидкого й ефективного очищення.
Основні дані:
– циркуляційна вода / вода з гліколем:
-10...150 °C (PN 16), -20...150 °C (PN 25)
– фланець (фільтр) DIN EN 1092-2
– різь (кульовий кран)
Features and benefits
- Видаляє сміття (зварювальний шов, стружку, пісок) для захисту насосів, клапанів та лічильників
- Доступний із заглушкою, магнітною вставкою або швидкоочисним кульовим клапаном для легкого обслуговування
- Широкий діапазон розмірів та тиску: DN 15–200, PN 16/25, −20…150 °C
- Підвищує надійність системи, подовжує термін служби обладнання та зменшує час простою