Danfoss logo
FVF-product-category

FVF

Фільтр FVF призначено для систем централізованого теплопостачання й охолодження.

Фільтр видаляє й утримує сторонні частки, як-от матеріал зварного стрижня, стружка, пісок тощо, що переноситься робочим середовищем при теплопостачанні/ охолодженні.

Фільтр встановлюється для захисту цінного обладнання, як-от лічильники, насоси, регулювальні клапани від пошкоджень, які можуть спричиняти сторонні частки, і в широкому діапазоні інших застосувань.

Крім того, сітчастий фільтр доступний з заглушкою, магнітною вставкою або кульовим краном. Поєднання з кульовим краном для швидкого й ефективного очищення.
​​​​​​​
​​​​​​​Основні дані:

  • DN 15- (125) 200
  • PN 16/25
  • Температура:
  – циркуляційна вода / вода з гліколем:
  -10...150 °C (PN 16), -20...150 °C (PN 25)
  • З’єднання:
  – фланець (фільтр) DIN EN 1092-2
  – різь (кульовий кран)

Features and benefits

  • Видаляє сміття (зварювальний шов, стружку, пісок) для захисту насосів, клапанів та лічильників
  • Доступний із заглушкою, магнітною вставкою або швидкоочисним кульовим клапаном для легкого обслуговування
  • Широкий діапазон розмірів та тиску: DN 15–200, PN 16/25, −20…150 °C
  • Підвищує надійність системи, подовжує термін служби обладнання та зменшує час простою