Icon2™ room thermostats
Product types shown: 2

Danfoss Icon2™ Wireless Room Thermostat
Бездротовий кімнатний термостат Danfoss Icon2™ пропонує свободу розміщення термостата без обмежень проводів у стіні. Функція плавного переходу між дисплеями, а також мінімалістичний дизайн глибиною лише 16 мм, надають йому елегантності та дозволяють йому гармонійно поєднуватися з навколишнім середовищем. Icon2™ RT сертифікований за стандартом Zigbee 3.0 та може бути інтегрований із сумісними рішеннями для розумного дому.

Danfoss Icon2™ 24V Wired Room Thermostat
Кімнатний термостат Danfoss Icon2™ 24 В пропонує мінімалістичний дизайн, завдяки якому він зливається з навколишнім середовищем, коли дисплей неактивний. Термостати використовують зв'язок по електромережі, що значно спрощує встановлення. Кімнатний термостат Icon2™ 24 В сумісний як з головним контролером Icon™ 24 В, так і з головним контролером Icon2™. Зверніть увагу, що функція оновлення прошивки доступна лише в поєднанні з головним контролером Icon2™.