Danfoss Icon2™ Wireless Room Thermostat-product-category

Danfoss Icon2™ Wireless Room Thermostat

Бездротовий кімнатний термостат Danfoss Icon2™ пропонує свободу розміщення термостата без обмежень проводів у стіні. Функція плавного переходу між дисплеями, а також мінімалістичний дизайн глибиною лише 16 мм, надають йому елегантності та дозволяють йому гармонійно поєднуватися з навколишнім середовищем. Icon2™ RT сертифікований за стандартом Zigbee 3.0 та може бути інтегрований із сумісними рішеннями для розумного дому.

Features and benefits

  • Сенсорний інтерфейс користувача
  • Інфрачервоний датчик підлоги (лише у версії з інфрачервоним світлом)
  • Пластик, стійкий до ультрафіолетового випромінювання, для зменшення пожовтіння
  • Обмеження температури (від 4 °C до 35 °C)
  • Можливість скасувати охолодження для певного приміщення
  • Подвійний випромінювач тепла (наприклад, радіатор та підігрів підлоги в одному приміщенні)
  • Вимірювання відносної влажності