Danfoss Icon2™ 24V Wired Room Thermostat-product-category

Danfoss Icon2™ 24V Wired Room Thermostat

Кімнатний термостат Danfoss Icon2™ 24 В пропонує мінімалістичний дизайн, завдяки якому він зливається з навколишнім середовищем, коли дисплей неактивний. Термостати використовують зв'язок по електромережі, що значно спрощує встановлення. Кімнатний термостат Icon2™ 24 В сумісний як з головним контролером Icon™ 24 В, так і з головним контролером Icon2™. Зверніть увагу, що функція оновлення прошивки доступна лише в поєднанні з головним контролером Icon2™.

Features and benefits

  • Сенсорний інтерфейс
  • Датчик підлоги (додаткове приладдя)
  • Стійкий до ультрафіолету пластик, не жовтіє з часом
  • Діапазон настройки температури з можливіс-тю обмеження (від 4 °C до 35 °C)
  • Можливість відключення режиму охолоджен-ня для конкретного приміщення
  • Можливість керування двома різними опа-лювальними приладами (наприклад, радіато-ри опалення і тепла підлога в одному примі-щенні)