Danfoss logo
3-way rotary valve type HFE 3

HFE 3 PN6 25/18 поворотний 3-ходовий, фланцевий

065Z0429

HFE 3 PN6 25/18 поворотний 3-ходовий, фланцевий

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionПоворот.клапан HFE3, PN6, DN25/18 фл.
Product line28
Альтернативне застосування VSPЦентралізоване теплопостачання
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 50%
Версія монтажуПодавальний
Витік через порт макс. [% Kvs]Розділення: 0,5Змішування: 1,0
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїІнші клапани
Діаметр [мм]25 мм
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
ЗастосуванняОпалення
Значення Kv [m³/г]18.00 м³/год
Кількість портів3
Матеріал ковзкого башмакуЛатунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Матеріал конусу клапанаЛатунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Матеріал корпуса клапанаСірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG-25)
Матеріал ущільнення сальникаEPDM
Матеріал шпинделяНержавіюча сталь
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPHRB HRE HFE
Номер досьє SCIPb522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
Номінальний тиск [бар]6 бар
ОписHFE 3 PN6 25/18 поворотний 3-ходовий, фланцевий
Перепад тиску перекриття (змішування) [бар] [макс.]0.5 бар
Перепад тиску перекриття (розділення) [бар] [макс.]0.5 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий крутильний момент [Нм]5 Н·м
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]110 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип продуктуHFE 3
Типи підключенняФланець
Типорозмір з'єднанняPN 6
ФункціяПерепуск
Характеристика витратиХарактеристика S

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто4.721 Кілограм
Bага нетто4.309 Кілограм
Об'єм5.514 Cubic decimeter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5710104033464
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми